- 제품
- E18025
소켓을 보유한 접속 케이블
E18025
ADOGH040MSS0005G04
소켓을 보유한 접속 케이블
E18025
ADOGH040MSS0005G04
- 안전한 전기 연결용
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
어플리케이션
특수성(시스템) | 보호된 케이블 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...90 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 254,012 |
---|---|
재질 | PUR |
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 황색, Ø 5,6 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
---|