- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 플러그를 보유한 접속 케이블
- E12614
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 50 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 62,1 |
---|---|
재질 | 황동 니켈도금함; 하우징: TPU |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |