플러그를 보유한 접속 케이블
E12510
ASTGN040ZDS0002L04
플러그를 보유한 접속 케이블
E12510
ASTGN040ZDS0002L04
- 이더넷 인터페이스를 보유한 디바이스용으로 신뢰성있는 신호 전송
- 빠르고 쉬운 파라미터 설정 및 설치용
- 광범위한 작동 온도 범위
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
디자인 | 이더넷 케이블, D 코드화 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 151,5 |
---|---|
크기 [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, PVC, 녹색, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨 |
---|