특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
동작 전압 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
주변온도 [°C] | -25...100 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
무게 [g] | 506,4 |
---|---|
크기 [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
재질 | PVC |
모듈형 본체 재질 | PVC |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
포장당 | 1 갯수 |
---|
케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 5,3 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음 |
---|