- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 실린더 센서용 마운팅 액세서리
- E11817
클린 라인 실린더용 밴드
E11817
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
클린 라인 실린더용 밴드
E11817
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- 실린더 센서를 클린 라인 실린더에 적용하기 위해
- 완벽하게 적용된 기계식 솔루션을 통한 낮은 높이
- 어댑터에서 센서 위치 보호
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
어플리케이션
디자인 | 타입용 MKT |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 6,2 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 16 |
재질 | 어댑터: PA; 고정 스트랩: 스텐레스 (1.4305 / 303) |
피스톤 직경 [mm] | 16...20 |
팽팽하게 조여주는 영역 [mm] | 18...29 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|