1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E11734

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

대체품: EBC011 – 제품 비교: E11734 / EBC011

스플리터 박스

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

E11734

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
어플리케이션
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 AC / < 75 DC
보호 클래스 II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] 4
최대 전류 부하 합계 [A] 10
작동 조건
주변온도 [°C] -15...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
크기 [mm] 28 x 60 x 152
재질 TPU
포트 스플리터 박스 수 8
커넥터 타입 M12
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 연결부
연결부 커넥터: 1 x M23; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm
전기적 연결 - 슬롯
커넥터: 8 x M12; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E11734-00 — 21.07.2004 —