- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E11227
소켓을 보유한 접속 케이블
E11227
ADOAO140MSS0010H10
소켓을 보유한 접속 케이블
E11227
ADOAO140MSS0010H10
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 안정적인 센서 신호 전송
- 광범위한 작동 온도 범위
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
재질 | PUR | ||||||
모듈형 본체 재질 | PUR | ||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M16, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|