1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E10987

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

E10987

접속 케이블

VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
보호 클래스 III
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
재질 TPU
너트 재질 황동, 니켈도금함 / 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M8, 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E10987-00 — 01.09.2008 —