1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E10852

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

E10852

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGA040VAS0005E04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
어플리케이션
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 250 AC
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
기계적 데이터
크기 [mm] 15 x 15 x 42
재질 PVC
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x 1/2", 일자형; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E10852-00 — 06.03.2003 —