- 제품
- E10814
소켓을 보유한 접속 케이블
E10814
ADOAF032VAS0020A03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10814
ADOAF032VAS0020A03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | PUR |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 20 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303) |
---|