- 제품
- E10594
소켓을 보유한 접속 케이블
E10594
ADOAH042VAS0050E03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10594
ADOAH042VAS0050E03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | TPU 투명함 |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU, 투명함 |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 50 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 조임 토크: 0,5 Nm |
---|