1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E10537

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGF030MSS0002E03

E10537
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
동작 전압 [V] < 60 AC / < 75 DC
보호 클래스 III
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
재질 TPU
너트 재질 황동, 니켈도금함 / 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M8, 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E10537-00 — 01.09.2008 —