You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. E10294

소켓을 보유한 접속 케이블

E10294

ADOGH040MSS0005F03

소켓을 보유한 접속 케이블

E10294

ADOGH040MSS0005F03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
크기 [mm] 15 x 15 x 43
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 황동, 비접착을 위해 덧입힘
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm²
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 조임 토크: 0,5 Nm