1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E10293

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

대체품: E10915 – 제품 비교: E10293 / E10915

E10293

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0002F03
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
동작 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
크기 [mm] 15 x 15 x 43
재질 TPU
너트 재질 황동, 비접착을 위해 덧입힘
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 조임 토크: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E10293-00 — 06.03.2003 —