1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E10258

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042ZDS0010E03

E10258

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
재질 PUR
너트 재질 아연 주조함, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 10 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E10258-00 — 29.07.2014 —