1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E10150

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042ZDS0002A03

E10150
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
동작 전압 [V] 10...30 DC
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -30...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
크기 [mm] 26 x 15 x 38
재질 PUR
너트 재질 황동, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E10150-00 — 06.03.2003 —