모니터링 아날로그 표준 신호용 다기능 디스플레이
DX2052
DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC
모니터링 아날로그 표준 신호용 다기능 디스플레이
DX2052
DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC
- 선명히 읽히는 터치 스크린 색상 디스플레이
- 광범위한 작동 전압 범위
- 아날로그 표준 신호로 신뢰 가능한 센서 모니터링
- 자유롭게 확장할 수 있는 디스플레이 값 및 신호 결합
- 안정적으로 제한 값을 모니터링하기 위한 스위칭 출력
제품 특성
크기 [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
어플리케이션
어플리케이션 | 아날로그 신호 표시 및 모니터링; 예: 압력 센서, 온도 센서 또는 유량 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 100 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 4 |
---|
입력
아날로그 입력 수 | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
아날로그 입력 (전류) [mA] | 0...20 |
아날로그 입력 (전압) [V] | -10...10 |
아날로그 입력 해상도 | 16 bit |
정밀 아날로그 입력 [%] | 0,1 |
출력
디지털 출력 수 | 4 |
---|---|
과부하 방지 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 |
보호등급 | IP 65 |
터미널 보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 299,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 패널 컷아웃: 91 x 43 mm |
크기 [mm] | 48 x 112 x 116 |
재질 | Noryl UL94-V-0 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
연결부 | 스크류 터미널: |
---|