- 제품
- DI0003
속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | N.O. |
---|---|
검출간격 [mm] | 10 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
어플리케이션
어플리케이션 | 속도미달에 관한 회전 및 선형 이동의 간단한 평가; 블로킹 |
---|
전기적 데이터
정격전압 AC [V] | 20...250 |
---|---|
정격전압 DC [V] | 20...250 |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 6,5 |
최소부하전류 [mA] | 6 |
최대 누수 전류 [mA] | 1,5 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 10 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | 아니오 |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [Imp/min] | 50...3000 |
---|
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 10 |
반응시간
가동지연 시간 [s] | 12 |
---|---|
최대 댐핑 주파수 [Imp/min] | 4000 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | multiturn-전위차계 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
---|---|
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 황동 특수 도금; PBT |
조임 토크 [Nm] | 50 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|