1. 홈페이지
  2. 제품
  3. 특수이동기계용 시스템
  4. 작동 및 모니터링용 유닛
  5. 4.3" 디스플레이 크기 까지 대화 모듈
  6. CR1070

단종제품
중단 날짜: {{"2017-06-30T00:00:00.000+02:00" | date}}

컨트롤링 특수 이동기계용 프로그래밍 가능 그래픽 디스플레이

R360/PDM360/smart/MONO

CR1070

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • 모바일 기기 제어, 파라메터 설정 및 작동용
  • 기계 기능 시각화를 위해 선명하게 보이는 그래픽 디스플레이
  • 다양한 커뮤니케이션 작업을 위한 고성능 CAN 인터페이스
  • 운전실 내외부의 패널 장착 및 표면 장착에 적합한 높은 보호 등급의 폐쇄 금속 하우징
  • Kraftfahrt-Bundesamt(독일 연방 교통 공단)에서 E1 유형 승인
  • ce
  • eac
  • e1r
PDF 형식의 데이터시트

Technische Details
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...32 DC
범위
화면 해상도 [픽셀] 128 x 64
스프트웨어 / 프로그래밍
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 yes
인터페이스
CAN 인터페이스 수 1
R232 인터페이스 수 1
기계적 데이터
무게 [g] 1444,5
마운팅 타입 판 속에 설치 / 판 위에 설치
크기 [mm] 165 x 109 x 53,4
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
2,5" 단색 디스플레이
작동 요소
12 누름버튼
12 자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키
디스플레이 타입 단색 디스플레이
디스플레이 크기 2,5"
디스플레이 배경 조명 LED
비고
조언 단종제품
포장당 1 갯수
전기적 연결
커넥터: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — CR1070-02 — 17.09.2014 —