- 제품
- AY1020
EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터
AY1020
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터
AY1020
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
- 기계 데이터, 프로세스 파라메터 및 진단 데이터를 컨트롤러로 안정적으로 전송
- 통합된 스위치가 있는 이더넷 포트 2개
- 구성 및 진단을 위한 통합된 웹 서버
- 컨트롤러 및 IT 업계와 동시 데이터 교환
- 최대 8개의 IO-Link 장치 연결용
단종제품
대체 제품: AL1920 제품 비교: AY1020 / AL1920 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
어플리케이션 | 컨트롤 케비닛 사용을 위한 I/O 모듈 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
정격전압 DC [V] | 24 |
최대 전원 소모 [VA] | 2,4 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 2 |
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 20 |
---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 18; 디지털 출력 수: 10 |
입력
디지털 입력 수 | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
전압 공급 [V] | 24 |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 1600 |
입력전기 한계 [mA] | 200 |
쇼트 방지 디지털 입력 | yes |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
부하 방지 디지털 입력 | yes |
출력
디지털 출력 수 | 10 |
---|---|
회로 | PNP |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 200 |
쇼트방지 | yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | 아니오 |
엑추에이터 공급 출력 | 24 V DC |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|
전송 속도 | 10; 100 |
---|---|
기록문(프로토콜) | EtherNet/IP; Modbus TCP |
전송 타입 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO 링크 수정 | 1.1 |
SDCI 표준 | IEC 61131-9 |
포트 클래스 A 번호 | 8 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...70 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...70 |
최대 상대 공기습도 [%] | 95 |
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
쇼크/진동 내구성 | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 404,5 |
---|---|
크기 [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
재질 | 하우징: PA |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
스크류 터미널: ; 스패이싱: 20 mm |