빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
- 빠른 장착 기술로 쉬운 무도구 설치 및 배선
- 자유 선택 가능한 플랫 케이블의 세 가지 방향
- 작동, 스위칭 상태 및 오류 표시를 위한 명확한 가시성을 제공하는 강력한 LED
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 센서 및 액추에이터 연결을 위한 견고한 M12 커넥터
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 2; 아날로그 입력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
어플리케이션
디자인 | 단지 프로필M4를 가진 AS-i 마스터와의 작업에서만 필요로 함 |
---|---|
어플리케이션 | 필드 설치 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 250 |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 전류 부하 합계 [A] | 0,2 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 2; 아날로그 입력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 2 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AS-i |
전압 공급 [V] | 18...30; (DC) |
아날로그 입력 수 | 1; (2선식, 3선식 그리고 4선식 센서 연결) |
아날로그 입력 (전류) [mA] | 4...20 |
정격전압용으로 부하에서 최대 전압강하 [V] | 10 |
쇼트로부터 보호되는 아날로그 입력 | yes |
아날로그 입력 해상도 | 12 bit |
출력
아날로그 출력 수 | 1; (2선식, 3선식 그리고 4선식 액추에이터 연결) |
---|---|
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
공칭전류에서 부하로 인한 최대 전압강하 [V] | 10 |
아날로그 출력 해상도 | 12 bit |
엑추에이터 공급 출력 | AS-i |
정확성 / 편차
측정오류 [최종 값의 %] | 0,5 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 137 | ||||
UL 인증서 |
|
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 3.0 |
---|---|
주소 지정 모드 확장 | 아니오 |
AS-i 마스터 프로파일 | M4 |
AS-i-프로필 | S-7.5.5 |
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 |
AS-i ID 코드 [hex] | 5.5 |
기계적 데이터
무게 [g] | 162,6 |
---|---|
재질 | PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
모듈 연결 | 평형 케이블 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
|
---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
비고 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
; 최대 케이블 길이: 30 m |
전기적 연결 - 디지털
연결부 | 커넥터: M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 30 m |
---|
전기적 연결 - 아날로그
커넥터: M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 30 m |