전기적 데이터 |
동작 전압 [V] |
26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] |
250 |
최대 전류 부하 합계 [A] |
3 |
내장된 watchdog |
yes |
입력 / 출력 |
입력부 및 출력부 수효 |
디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 3 |
입력 |
디지털 입력 수 |
4 |
디지털 입력의 입력 회로 |
PNP |
입력의 센서 공급 |
AS-i |
전압 공급 [V] |
18...30; (평형 케이블을 통함) |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] |
200 |
입력 전류 높음 [mA] |
6...10 |
입력 전류 낮음 [mA] |
0...2 |
최소 스위칭 레벨 높은 신호 [V] |
11 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 |
yes |
출력 |
디지털 출력 수 |
3 |
회로 |
PNP |
전압 레인지 DC [V] |
15...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 통함) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] |
1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
쇼트 방지 |
yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 |
yes |
작동 조건 |
주변온도 [°C] |
-25...70 |
보호등급 |
IP 67 |
테스트 / 인증서 |
EMC |
|
MTTF [년 (해)] |
162 |
AS-i 특성값 |
AS-i 버전 |
2.11 + 3.0 |
AS-i 어드레싱 |
어드레싱 소켓 |
어드레스 모드의 확장 가능 |
yes |
AS-i-프로필 |
S-7.A.E |
AS-i I/O 구성 [hex] |
7 |
AS-i ID 코드 [hex] |
A.E |
AS-i 인증서 보류중 |
yes |
전산자료 단위의 확보 |
전산자료 단위 |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
입력 |
1 |
2 |
3 |
4 |
소켓 |
I-1/2 |
I-1/2 I-2 |
I-3/4 |
I-3/4 I-4 |
핀 |
4 |
2 4 |
4 |
2 4 |
출력 |
1 |
2 |
3 |
- |
소켓 |
O-1/2 |
O-1/2 O-2 |
O-3 |
- |
핀 |
4 |
2 4 |
4 |
- |
|
기계적 데이터 |
무게 [g] |
309,5 |
마운팅 타입 |
AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨 |
재질 |
PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금 |
디스플레이 / 작동 요소 |
디스플레이 |
작동 |
LED, 녹색 |
오류 |
LED, 적색 |
동작원리 |
LED, 황색 |
|
액세서리 |
액세서리 (공급됨) |
|
액세서리 (옵션) |
|
비고 |
비고 |
입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함. |
다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: |
I-, I+, I1, I2, I3, I4 |
연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다. |
|
포장당 |
1 갯수 |
전기적 연결 |
|
AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함 |
전기적 연결 - 입력 |
연결부 |
커넥터: M12 |
전기적 연결 - 출력 |
연결부 |
커넥터: M12 |