• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. 스크류 마운팅 CompactLine을 보유한 컴팩트한 필드 모듈
  5. AC2467
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
어플리케이션
어플리케이션 필드 설치
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 250
최대 전류 부하 합계 [A] 4
추가 전압 공급 [V] 10...30 DC; (AUX)
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] 4000; (AUX)
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
입력
디지털 입력 수 4
디지털 입력의 입력 회로 PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2 )
입력의 센서 공급 AS-i
전압 공급 [V] 20...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA] 200
입력전기 한계 [mA] 15
입력 전류 높음 [mA] 6...10
입력 전류 낮음 [mA] 0...2
스위칭 레벨 높음 [V] > 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
출력
디지털 출력 수 4
회로 PNP
전압 레인지 DC [V] 10...30; (AUX)
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 2000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))
최대 총 전류 부하 출력 [A] 4
쇼트 방지 yes
갈바니 전류의 접속상태 분리 yes
엑추에이터 공급 출력 AUX
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -25...80
최대 상대 공기습도 [%] 90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
보호등급 IP 67; (평면 케이블이 사용되는 경우 E7400x / E7401x)
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [년 (해)] 190
UL 인증서
전압 공급 Class 2
AS-i 특성값
AS-i 버전 3.0
AS-i 어드레싱 IR 어드레싱 가능
주소 지정 모드 확장 yes
AS-i 마스터 프로파일 M4
AS-i-프로필 S-7.A.7
AS-i I/O 구성 [hex] 7
AS-i ID 코드 [hex] A.7
AS-i-증명서 126101
전산자료 단위의 확보
전산자료 단위 D0 D1 D2 D3
입력 1 2 3 4
소켓 I-1/2 I-1/2 / I-2 I-3/4 I-3/4 / I-4
4 2 4 4 2 4
출력 1 2 3 4
소켓 O-1 O-2 O-3 O-4
4 4 4 4
기계적 데이터
무게 [g] 388,5
재질 PA; 소켓: 황동 니켈도금함; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 LED, 황색 I1...I4, O1...O4
작동 LED, 녹색 AS-i, AUX
오류 LED, 적색
전기적 연결
모듈 연결 M12
액세서리
액세서리 (옵션)
스텐레스 슬리브관, 높은 기계적 응력의 경우, 설치용 , E70402
비고
비고
다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 입력
연결부 커넥터: M12
전기적 연결 - 출력
커넥터: M12; 코딩: A