AS 인터페이스 CompactLine 모듈
AC2413
CompactModule 4 SB
AS 인터페이스 CompactLine 모듈
AC2413
CompactModule 4 SB
- 쉬운 장착 및 연결
- 풀 포팅으로 인한 높은 충격 및 진동 저항
- Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 센서 및 액추에이터 연결을 위한 견고한 M12 커넥터
어플리케이션
어플리케이션 | 필드 설치 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 2000 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
추가 전압 공급 [V] | 20...30 DC; (AUX) |
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] | 2000; (AUX) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 |
보호등급 | IP 67; (평면 케이블이 사용되는 경우 E7400x / E7401x) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 272,5 |
---|---|
마운팅 타입 | AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨 |
크기 [mm] | 118,2 x 60 x 27 |
재질 | PA 6.6; 소켓: 황동 니켈도금함; 하단부에 나사식 삽입: 황동 니켈도금함; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금 |
전기적 연결
모듈 연결 | 평형 케이블 |
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
커넥터: M12; 코딩: A |