- 제품
- AC2304
공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서
AC2304
ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12
공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서
AC2304
ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
검출간격 [mm] | 4 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 140 |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS-i ID 코드 [hex] | F | |||||
AS-i-증명서 | 15101 | |||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
재질 | PBT; PC |
---|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 |
---|
전기적 연결 - 플러그
Eingänge | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 |
---|