- 제품
- AC2028
AS-Interface AirBox
AC2028
AirBox 2DI 2PO M12
AS-Interface AirBox
AC2028
AirBox 2DI 2PO M12
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: AC2024 제품 비교: AC2028 / AC2024 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 150 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 2; 공압 출력 수: 2 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 2 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AS-i |
전압 공급 [V] | 20...30 |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 100 |
입력 전류 높음 [mA] | > 3 |
입력 전류 낮음 [mA] | < 1,5 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 10 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
공압 출력 수 | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i-프로필 | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O 구성 [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | F | ||||||||||
AS-i-증명서 | 10501 | ||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
마운팅 타입 | 나사식 마운팅 | |
---|---|---|
재질 | PBT | |
공압 시스템 | 2 x 3/2-way 시트 밸브 | |
동작 압력 레인지 [bar] | 2...8 | |
동작 압력 레인지 [MPa] | 0,2...0,8 | |
작업 압력 레인지에 주의 |
|
|
6/5 bar일때 공기 양 [l/min] | 350 | |
6/0 bar일때 공기 양 [l/min] | 550 | |
압력공기 안정성 | 필터됨 (5 µm); 윤활식 (ISO-VG10) 또는 윤활식이 아님 | |
튜브 피팅 | Legris LF 3000/8 | |
배기 | 통합된 필터를 가진 배기 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
모듈 연결 | 평형 케이블 |
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG: | |
커넥터: M12; 코딩: A |