상황은 변화하지만, ifm의 품질은 항상 유지됩니다.
20. 9. 23.
언제나처럼, ifm은 최고 품질을 제공하오며. 고객사에게 최대한의 편리를 도모하고자 노력합니다.
ifm은 현재와 같이 특별한 시기에 직면한 도전에 대해 잘 준비되어 있습니다. 당사의 미래지향적 플래닝과 부품 공급업체들과의 긴밀한 협력을 통하여 생산공정에서 문제없는 공급이 보장되고 있습니다. 즉, 빠른 배송 뿐만 아니라 고객에게 익숙한 최고급 ifm 품질을 변함없이 제공합니다.
사회적 거리두기를 준수하면서 면밀한 고객 지원 제공
당사의 영업담당자, 기술지원 담당자를 비롯한 모든 직원들은 전화나 팩스, 이메일을 통해 보다 빠른 지원을 제공하고 있습니다. 더불어, 비대면 지원을 요청하신 경우, 제품 작동 및 기능에 대한 원격 화상지원, 동영상 제공 등 다양한 고객맞춤형 지원이 가능합니다. 당사 사내에서는 자체 Covid-19 가이드라인이 엄격히 적용되고 있으며, 고객 현장 방문시, 고객사의 요청에 따른 방문 규정을 준수하고 있습니다.
또한 당사 홈페이지의 online shop을 통해 24시간 신속하고 편리한 방법으로 ifm 제품을 구매할 수 있습니다.
이메일: info.kr@ifm.com
Service hotline: 02 790 5610
기술 지원: 02 790 5610
ifm 온라인 샵은 연중무휴로 영업합니다!
ifm은 여러분 가까이에 있으며 아무런 제약없이 최고의 제품 품질, 최상급의 서비스 그리고 최적의 배송을 제공합니다.
여러분과 함께 ifm은 어려운 시기를 극복할 것입니다!
ifm electronic