인터배터리 2023
ifm이 국내 최대 이차전지산업 전시회 InterBattery에 참가합니다.

인터배터리 전시회에서 ifm 부스를 찾아주세요.
다가오는 3월 15일부터 17일까지 3일간 서울 코엑스 전관에서 이차전지 산업 대표 전시회인 인터배터리 전시회가 개최됩니다. ifm은 인터배터리에 처음으로 참가하게 되었으며 D홀에 부스를 마련하여 여러분을 만나뵙고자 합니다.
이차전지 공정에 적용되는 각종 스마트센서와 공정 최적화를 구현하는 moneo 솔루션으로 여러분께 새로운 인사이트를 제공하오니 꼭 당사 부스를 방문해 주세요.
마지막날인 17일에는 D홀에 별도로 위치한 강연장에서 당사 제품과 솔루션에 대한 세미나도 개최되오니 13:00~14:00시에 많은 참여를 부탁드립니다.
인터배터리
국내 최대 규모의 이차전지 전문 전시회로서 2023년도에는 보다 확장된 규모인 300여개사 1,000부스, 18,378sqm로 개최될 예정이며 50,000여명의 바이어가 방문할 예정입니다.
세계 배터리 산업을 이끄는 3대 배터리 제조사 (삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온)가 매년 큰 규모로 참가합니다.
동시에 개최되는 EV TREND KOREA는 현대자동차, 기아를 비롯한 주요 완성차 기업들이 참가하여 배터리 업계의 주요 바이어를 현장에서 만날수 있는 기회를 제공합니다.