CAN 구성요소
- 제품 포트폴리오 확장 및 보완용
- 분산화된 입력 및 출력 기능
- CAN 버스용 추가 기능
- 고성능 CAN 인터페이스를 통해 제어 가능
지능형 CAN 컴포넌트 – 모바일 컨트롤 시스템을 위한 유연한 확장
ifm의 CAN 컴포넌트는 특수이동차량의 컨트롤 시스템을 완성하는 이상적인 추가 기능입니다. 입력 및 출력의 간단하고 분산된 확장을 가능하게 하며, 맞춤형 시스템 기능을 추가하여 장비 아키텍처의 최대 유연성을 보장합니다.
모바일 어플리케이션에서 널리 사용되는 CAN 버스를 통해 센서, 액추에이터, 컨트롤러를 신뢰성 있게 네트워크로 연결할 수 있습니다. 최소한의 배선으로도 단순한 신호 처리부터 복잡한 컨트롤 작업에 이르기까지 까다로운 어플리케이션 구현이 가능합니다.
다양한 어플리케이션 가능성
컨트롤러 확장, 추가 I/O 통합 또는 특정 기능 구현 등 CAN 컴포넌트는 폭넓은 활용이 가능합니다.
- 분산형 I/O 확장으로 메인 컨트롤러 보완
- 추가 기능인 실시간 시계(RTC: Real Time Clock) 모듈을 활용한 시간 기록
- HMI 기능 확장은 입력 및 출력을 통하여 실현
- 모듈형 기계 컨셉 통합이 표준화된 CANopen 통신을 통하여 성립됨
현장 환경에서도 검증된 내구성
높은 보호등급, E1 타입 인증서, 뛰어난 쇼크 및 진동 내구성을 갖춘 ifm의 CAN 컴포넌트는 건설, 농업, 공공 분야와 같은 가혹한 환경에 최적화되어 있습니다. 이를 통해 극한 조건에서도 신뢰성있는 기계 통신이 보장됩니다.
고객 장점: 일관된 시스템 컨셉을 기반으로 한 모듈형 유연성
단일 기능 컴포넌트로 사용하거나 ifm 시스템 네트워크의 일부로 활용하더라도, CAN 모듈은 특수이동차량용 컨트롤러 및 디스플레이와 원활하게 결합될 수 있습니다. 이를 통해 확장 가능하고 견고하며 미래 지향적인 기계 아키텍처가 구현됩니다.