작동 패널
- 4방향 누름버튼과 누름기능이 통합된 손잡이
- RGB 백라이트 기능 키와 1개의 세그먼트화된 LED 링
- 모든 백라이트는 어떤 색상으로도 분리되어 제어 가능합니다.
- CAN 인터페이스를 통한 커뮤니케이션
- 12 V 및 24 V 온보드 네트워크용
ifm의 작동 패널 – 분산형 컨트롤과 간편한 통합
ifm의 작동 패널은 특수이동차량 및 시스템을 정밀하고 사용자 친화적으로 컨트롤할 수 있도록 특별히 디자인되었습니다. 운전석 캐빈, 조작 패널 또는 컨트롤 캐비닛 내부에 설치할 수 있으며, 가혹한 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있는 견고하고 직관적인 조작 환경을 제공합니다.
4 방향 기울기 및 누름 기능을 갖춘 회전식 컨트롤 구성요소와 백라이트조작 키를 통해, 장갑을 착용하거나 저온 환경에서도 간편하고 정확한 컨트롤이 가능합니다. 개별적으로 설정 가능한 LED 색상과 세그먼트형 LED 링은 명확한 시각적 피드백을 제공하고, 기능 내비게이션을 간소화합니다.
장점을 한 눈에:
- CAN 버스를 통한 분산형 제어 – 모듈형 기계 컨셉에 이상적
- 쉬운 통합 - 표준화된 인터페이스로 기존 시스템에 쉽게 통합됨
- 사전정의된 함수 블록 - 빠른 셋업과 간편한 프로그래밍을 위함
- ifm HMI와 완벽하게 조화를 이루는 조작 패널 – 일관된 조작 컨셉 보장
- 신뢰할 수 있는 ifm 품질 – 견고하고 내구성이 뛰어나며 신뢰성 확보
강력한 CAN 버스 인터페이스를 통해 컨트롤러 및 HMI와의 원활한 통신이 가능합니다. HMI 소프트웨어는 작동 패널을 완벽하게 지원하도록 디자인되었으므로, 기능이 빠르고 효율적으로 할당됩니다.
컨트롤 솔루션 최적화 - ifm의 작동 패널을 발견하고, 모바일 어플리케이션을 위한 직관적인 조작, 견고한 기술, 최대의 유연성을 직접 경험해 보십시오.