1. 홈페이지
  2. 제품
  3. 액세서리
  4. 인식 시스템용 액세서리
  5. RFID 시스템 13.56 MHz용 ID 태그

인식 시스템용 액세서리 - RFID 시스템 13.56 MHz용 ID 태그

  • 최대 80mm의 먼 쓰기/읽기 거리
  • 금속 ID 태그 플러시 설치
  • 최대 130C의 온도 범위에서 사용
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급