1. 홈페이지
  2. 제품
  3. 프로세스 센서
  4. 진공 센서
  5. 공압용 디스플이를 보유한 컴팩트한 하우징

진공 센서 - 공압용 디스플레이를 보유한 소형 하우징

  • 선명하게 읽을 수 있는 비스듬한 LED 디스플레이
  • 수용 가능 범위를 식별하기 위한 프로세스 값의 2색 디스플레이
  • 통합된 장착 구멍 및 액세서리로 손쉬운 설치
  • 스위칭 출력 두 개(둘 중 하나는 아날로그 출력으로 구성 가능)
  • 압력 범위 -1~1bar 또는 -1~10bar