1. ホームページ:
  2. 開始ページ
  3. アプリケーション
  4. 脱イオン水

脱イオン水測定用のセンサー

センサー
タイプ
測定範囲
面積
媒体
温度
圧力
定格
特性
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10~90 °C 1.2 Mpa •@温度測定機能内蔵
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2~
G 1 1/4
-40~100 °C 1.2 Mpa •@ディスプレイなし
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4~
G 1 1/4
-10~80 °C 1.6 Mpa •@温度測定機能内蔵
SA
3...
300 cm/s
13~400 mm -20~100 °C 10.0 Mpa •@相対測定
•@赤/緑の色変化
SI
3...
100 cm/s
13~200 mm -25~80 °C 30.0 Mpa •@相対測定
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm -10~120 °C 30.0 Mpa • モジュール式システム
•@セラミック、ステンレス鋼、チタンセンサー