センサー タイプ |
測定範囲 | 断面積 | 媒体 温度 |
圧力定格 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
SM![]() |
0.005... 900 l/min |
G 1/4~ G 2 |
-10~70 °C | 1.6 Mpa | • 導電率 20 µS/cm以上 |
SV![]() |
1... 100 l/min |
1/2"... 3/4" |
-10~90 °C | 1.2 Mpa | • 温度測定機能内蔵 • 回転可能 マルチカラーディスプレイ |
SVxx50![]() |
0.5... 150 l/min |
G 1/2~ G 1 1/4 |
-40~100 °C | 1.2 Mpa | • ディスプレイなし |
SBG![]() |
0.2... 200 l/min |
1/2"... 1 1/2" |
-10~100 °C | 4.0 Mpa | • 温度測定機能内蔵 |
SBT![]() |
0.3... 50 l/min |
Rp 3/4 | 10~180 °C | 2.5 Mpa | • 高温用 |
SBU![]() |
0.3... 75 l/min |
G 1/2 | 0~60 °C | 20.0 Mpa | • 内部ドリル穿孔用 |
SA![]() |
3... 300 cm/s |
13~400mm | -20~100°C | 10.0 Mpa | • 相対測定 |
SI![]() |
3... 100 cm/s |
13~200 mm | -25~80 °C | 30.0 Mpa | • 相対測定 |