1. ホームページ:
  2. 開始ページ
  3. アプリケーション
  4. ガス

気体媒体測定用のセンサー

センサー
タイプ
測定範囲
面積
媒体
温度
圧力
定格
特性
SD
0.04...
28,000 m³/h
DN8~DN250 0~60 °C 1.6 Mpa • 圧縮空気の消費測定用
SA
3...
300 cm/s
13~400 mm -20~100 °C 10.0 Mpa •@相対測定
• 赤/緑の色変化
SI
3...
100 cm/s
13~200 mm -25~80 °C 30.0 Mpa •@相対測定
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10~50 °C 0.1 Mpa •@相対測定
•@気体の流速監視