1. ホームページ:
  2. 開始ページ
  3. アプリケーション
  4. オイル

オイル測定用のセンサー

センサー
タイプ
測定範囲
面積
媒体
温度
圧力
定格
特性
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4~
G 1
-10~100 °C 10.0 Mpa •@オイル用の特性
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10~100 °C 4.0 Mpa •@温度測定機能内蔵
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10~180 °C 2.5 Mpa • 高温用
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0~60 °C 20.0 Mpa • 内部ドリル穿孔用
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4~
G 1 1/4
-10~80 °C 1.6 Mpa •@温度測定機能内蔵
SA
3...
300 cm/s
13~400mm -20~100°C 10.0 Mpa •@相対測定
• 赤/緑の色変化