1. ホームページ:
  2. IO-Link

ifmのIO-Linkによる2地点間通信

素晴らしいIO-Link

過去には、バイナリースイッチは通常、単純なスイッチング信号またはアナログ値を提供しました。現在では、インテリジェントなセンサーからのデータが、次の産業革命のベースとなっています。キーとなる技術IO-Linkを使用して、マシンや機器からすべての情報を抽出するセンサーです。

IO-Linkは業界をリードするセンサー、アクチュエーター、コントロールのメーカーが開発しました。その結果、標準化されフィールドバスに依存しない、自動化向けインターフェースが生まれました。複雑なアドレス設定なしで2地点間接続を行えます。

素晴らしいIO-Linkを使用し、弊社にご相談ください。明日の生産プロセスの生産性と競合力を向上させます。

IO-Linkを有利に開始

現代では、ifmのIO-Linkセンサーを使用するとまったく新しいオプションがあります。たとえば、最大の効率とコスト削減を達成するために追加のセンサーデータが生成されます。これにより、マシンからERPのプロセスの透明性が向上し、既存の自動化を最適化できます。IO-Linkには他にもさまざまな機能があります。

IO-Link製品範囲

IO-LinkシステムはIO-Linkマスタと複数のIO-Linkデバイスで構成されます。

IO-Linkはメーカーに依存しない2地点間通信システムで、センサーとアクチュエーターを自動化システムに接続するために使用されます。IO-LinkシステムはIO-Linkマスタと複数のIO-Linkデバイスで構成されます。IO-Linkマスタはコントローラーまたはフィールドバスレベルへのインターフェースを提供し、接続されたIO-Linkデバイスと通信します。

このセクションでは、IO-Linkに関する補足情報をダウンロードできます。

IO-Link - 接続のことならお任せください

機能やメリットから、アプリケーション例、センサーおよびシステムコンポーネントまで、IO-Linkに関して知っておくべきことがすべて、このコンパクトなカタログに収められています。カタログをPDFとしてダウンロードして、IO-Linkを有利に始めましょう。

ご存知でしたか?

完全なセンサーデータを使用しましょう。

ifm製Yパス