ifm IO-LINKによる2点間通信
素晴らしいIO-Link技術
従来は、センサーは通常、単純なスイッチング信号またはアナログ値を出力するものでしたが。現在では、インテリジェントなセンサーから出力されるデータが、次の産業革命のベースとなっています。キーとなる技術IO-Linkを使用して、マシンや機器から様々な情報を出力することが可能になりました。
IO-Linkは業界をリードするセンサー、アクチュエーター、制御のメーカーが共同で開発した規格です。その結果、標準化されたフィールドバスに依存しない、自動化向けインターフェースが生まれました。複雑なアドレス設定なしで2点間通信
素晴らしいIO-Link技術のアプリケーションについて是非とも弊社にご相談ください。明日の生産プロセスの生産性と競合力を向上させます。