多くの製造・生産プロセスや、モバイルマシン、再生可能エネルギーの分野で、エンコーダは正確な位置決めを保証する信頼性の高い機器として認められています。 エンコーダは回転運動をデジタル信号に変換します。 エンコーダは摩耗のない光電式または磁気式の検出を使用します。 シャフトにしっかり取付けられたパルスディスク、つまり可動マグネットキャリアで確実に検出します。
エンコーダにはインクリメンタル式とアブソリュート式があります。 インクリメンタルエンコーダは、1回転ごとに正確に定義された数のパルスを生成します。 各距離または直線距離の移動量を測定します。 アブソリュートエンコーダは、複数回の回転でも、各角度位置に対して絶対的な数値を提供します。
アプリケーション事例