パスワードをお忘れの方はこちら
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
製品ニュース概要へ
製品ナビへ
マシンのデータを選択的に取得することにより、機器の全体的な有効性を向上させることができます。LINERECORDERモジュールMDEを使用すれば、機器のパフォーマンスの実際値を表示して、最適化の可能性を発見できます。
LINERECORDERモジュールMDEを使用すれば、重要な生産パラメータを解析して文書化できます。マシンの稼働率や生産の有効性に加えて、障害の場所に関する情報を、MDEモジュールによって実装できます。
O6H309 拡散反射型光電センサー, 赤色光, 遮光時ON/入光時ON, (切換可能), PNP, 200 mm, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, M8 コネクター式
O6T309 拡散反射型光電センサー, 赤色光, 遮光時ON/入光時ON, (切換可能), PNP, 500 mm, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, M8 コネクター式
O6P309 ミラー反射型光電センサー, 赤色光, 遮光時ON/入光時ON, (切換可能), PNP, 5 m, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, M8 コネクター式
O6S305 透過型、透過型光電センサー, 赤色光, 10 m, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, M8 コネクター式
O6E309 透過型、透過型光電センサー, 赤色光, 遮光時ON/入光時ON, (切換可能), PNP, 10 m, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, M8 コネクター式
O5D150 光電距離センサー, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (補完的な、C接点), PNP, 測定範囲、検出距離 0.03~2 m, レーザー保護クラス 1, IP 65, IP 67, M12 コネクター式
O5D151 光電距離センサー, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (補完的な、C接点), PNP, 測定範囲、検出距離 0.03~2 m, レーザー保護クラス 1, IP 65, IP 67, M12 コネクター式