You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 3DセンサーO3D
  3. アプリケーション
  4. 完全性監視

3DセンサーO3D – 完全性監視

O3D 3Dセンサーによる完全性監視

3Dセンサーは上方からハンドリングユニットを見て、ユーザーが登録したモデルと比較します。違いがあればスイッチング出力で信号を送ります。ユーザーとの絶え間ない意見交換と、徹底的なハンドリングテストにより、動作が非常にシンプルで統合が容易なセンサーが生まれました。

  • 充填不足や過剰充填を確実に検出
  • 自動位置トラッキング
  • さまざまなハンドリングユニットを登録可能
  • 飛行時間技術で色に影響されず外部からの光にも耐性あり (PMD)
  • スイッチング出力とEthernetプロセスデータインターフェース

不完全な内容の出荷を撲滅します。

1つでも不完全なハンドリングユニットが混じったパレットが顧客に届くと、すべてが返品になることがよくあります。これは顧客の不満足につながるだけでなく、追加のコストもかかります。完全性監視はこの問題に対処します。個々のハンドリングユニットの上に個別のセンサーが設置されている場合がよくありますが、ハンドリングユニットのタイプやサイズが変更された場合にはあまり柔軟性がありません。それでも変更が必要になることがあります。ハンドリングユニットの色や質感が変わると、従来のセンサーでは限界になります。

3Dセンサーをベースとする完全性監視では、このような問題はまったくありません。3Dセンサーは上方からハンドリングユニットを見て、ユーザーが登録したモデルと比較します。違いがあればスイッチング出力で信号を送ります。ユーザーとの絶え間ない意見交換と、徹底的なハンドリングテストにより、動作が非常にシンプルで統合が容易なセンサーが生まれました。

完全性監視のメリット

  • 機械的な装置の組み込みなしで、さまざまなハンドリングユニットタイプをティーチして選択
  • 充填不足または過剰充填、必要に応じて両方をチェック
  • 自動位置調整により、物体の位置がバラバラでも安定して機能
  • タイムオブフライト (ToF) 技術で色に影響されず外部からの光にも耐性あり

シンプルで便利なセットアップ

  • デジタルI/OまたはEthernetインターフェースで自動化システムに統合
  • 設定は迅速で、通常3分未満
  • 配線ウィザードが最初のセットアップを支援