You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. テクニカルサポート
  2. 校正証明書/検査報告書

校正証明書/検査報告書

工場校正証明書

IEC 60770準拠

新登場:一部のセンサでは工場校正証明書の無料ダウンロードサービスを提供しています

工場校正証明書は、センサの測定範囲に応じて複数の管理点にアプローチする場合のアナログ通信およびIO-Link通信参照値からの逸脱に関して、情報を文書化してご提供するものです。センサのシリアルNo.および有効なe-Shopのアカウントをお持ちのお客様であれば、証明書をダウンロードすることができます。

無料の工場校正証明書を提供するセンサ製品は次の通りです。

圧力

  • PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
  • PI27xx、PI28xx、PM1xxx(製造日が2018年1月以降の製品)
  • PG27xx、PG28xx(製造日が2019年1月以降の製品)

温度

  • TA11xx、TA13xx、TCCxxx
  • TA20xx、TA22xx、TA25xx、TA28xx、TD22xx、TD25xx、TD28xx、TD29xx
    (製造日が2018年1月以降の製品)

流量

  • SM4x2x, SM6x2x、SM7x2x、SM8x2x
  • SDx500、Dx600(空気特性のみ)
  • SDGx5x

分析

  • LDLxxx

➜ 工場証明書をダウンロードする

DIN EN 10-204-2.1製造証明書

DIN 50049-2.1準拠

製造証明書は、購入製品のテストデータを明記し製造を証明するものです。

  • 受入検査時の時間とリソースを大幅に削減することができます。
  • コスト削減
  • 製造証明書と製造者による宣言書はEN 10204規格に準拠しています。
  • 従って、製造者による製品証明となります。

➜ 製造証明書のサンプルをダウンロードする

DIN EN 10-204-2.2検査報告書

DIN 50049-2.2準拠

製造者による宣言書は、リストに記載された製品がデータシートの記述に適合し、最終試験で全数検査を実施したことを証明するものです。

  • 製造者による宣言書のテストデータは、製造者の量産品質のレベルに適合することを証明するものであり、製造証明書のテストデータとは異なります。
  • 製造者による証明となります。
  • 製造者による宣言書等の証明書に記載の規格は、品質マネジメントにおける内部試験実施の際に、有益な情報を提供する重要な手段となります。

➜ 製造証明書のサンプルをダウンロードする

DIN EN 10-204-3.1材料証明書

DIN 50049-3.1準拠

検査証明書は、製造バッチに実施したテストデータを記載し材料特性と品質の要求事項を満たしていることを証明するものです。

  • 各種アプリケーション向けに関連する材料特性を決定して機械や部品の強度や耐性を設計することができます。

➜ 検査証明書のサンプルをダウンロードする

EN10204-2.1/2.2/3.1材料証明書

ISO10474準拠

  • リストに記載された製品が、データシートの記述に適合することを証明するものです。
  • 指定された製品に適用されますので、必ずご注文時にご依頼ください。
  • レベルセンサ製品のみに発行されます。発行が可能な場合は、対象のセンサ製品ページの「アクセサリ」のタブ内に表示されます。

➜ 検査証明書のサンプルをダウンロードする

禁油処理(酸素用途)

禁油処理(酸素用途)とは、プロセスで安全にお使いいただくため、センサの内部に油分が残留しないように行う洗浄処理のことです。

  • 酸素アプリケーション用のセンサは、内部に残留物や汚染があると危険です。
  • 媒体と接触するセンサ等の部品による自己発火を防ぐため、禁油処理を行う必要があります。
  • 禁油処理を実施したセンサは、特殊なマーキングを行って包装されます。
  • 酸素用途の禁油処理は、2.5MPaまでの圧力センサが対象となります。センサ1台につき1通のZC0019の証明書を発行するようご依頼ください。

油性媒体用SBタイプ流体センサの媒体校正サービス

媒体校正では、油の特性に合わせた正確な校正曲線に調整し、特殊なアプリケーションのご要望にお応えします。

  • 油性媒体用センサの検出精度は、油の粘度と温度による影響を大きく受けます。
  • 温度が高くなるほど油は流動性が高くなり、温度が低くなるほど粘度が低下して流れやすくなります。
  • こうした理由から、弊社では各用途に合わせた媒体校正サービスを提供しています。

メリット

  • 時間・エネルギー・コストの大幅な削減が実現します。