• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. アナログ信号とIO-Link間のコンバーター

アナログ信号とIO-Link間のコンバーター

  • アナログ信号をIO-Linkに変換、またはその逆(バージョンによります)
  • 電流または電圧信号(4~20mAまたは0~10V)としてのアナログ値をサポート
  • 従来型アナログセンサーのインダストリー4.0向け統合

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • IO-Linkから簡単にパラメータ設定
  • デジタル伝送によりEMC干渉のリスクを排除

アナログ信号をIO-Linkに変換
コンバーターDP2200およびDP1222は、アナログセンサーの信号4~20 mAまたは0~10 Vを、デジタルIO-Link通信に変換します。 メリット: デジタルプロセス伝送はEMC干渉の影響を受けません。 さらにこのコンバーターを使用すると、古いアナログセンサーを現代的なインダストリー4.0アプリケーションで使用できます。

IO-Linkからアナログ信号への変換
コンバーターDP1213およびDP1223は、測定されたIO-Link値を、バージョンにより4~20 mAまたは0~10Vの2種類の独立したアナログ出力信号に変換します。 アナログ信号は、たとえば比例弁のターゲット値として、またはモーター制御用の周波数インバーターに必要です。