• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. センサからERPへの特殊なコネクタ

センサからERPへの特殊なコネクタ

ecolink EVF、IO-LinkモジュールとRJ45コネクタ向けのEthernet-M12接続を装備 – 特にハイジェニック及びウエットエリアに

  • ハロゲンフリー、シリコンフリー
  • グリップを強化した成形ナットで、手で絞めただけで最適のシーリング
  • のこぎり状の外形で長期間振動保護
  • 食品産業で一般的に使用される洗浄剤に高い耐性を持つ材質

ハイジェニックおよびウエットエリア用、食品産業向けecolink M12
ほとんどのアプリケーションで、特殊なソリューションが必要になります。 長期的に成功するには、高品質な材質、安全な製造工程、およびミスのない取付けしかありません。 非対称的に作動する振動保護によりナットが定位置にしっかり保持され、最適なシーリングを長期間保証します。 取付け/取外しには工具不要で、問題なく手で実施できます。 アプリケーションに特化した高品質の材料と、製造中および製造後の綿密な監視により、最高品質基準を保証します。