1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. モバイルシステム
  4. モバイルマシン用ビデオスプリッター

モバイルマシン用ビデオスプリッター

MultiViewBox: 最高4台のカメラの画像を1つのスクリーンに表示

  • 4個までのカメラ画像対応のビデオスプリッター
  • 9種類の表示モード (鳥瞰図を含む)
  • アナログビデオ出力 (PAL)
  • 充填済みステンレス外装で衝撃と振動に対し優れた耐性
  • E4タイプ認証、モバイルマシンでの使用に最適化

あらゆる状況に適したカメラ画像
MultiViewBoxは、過酷な環境で使用されるモバイルマシン向けに設計されています。 4つのカメラ入力を特長とします。 要件に応じて、1台の制御入力から、様々な設定で1、2、4個のカメラ画像を同時に選択できます。 例: 前進中はCam1、後退中はCam2と3。 「鳥瞰図」では、4つのカメラ画像を組み合わせて1つの360°ビューにできます。 合計9種類の表示モードを使用できます。

アナログビデオ出力
アナログビデオ入力を備えたifm PDM360ダイアログモジュールは、モバイル向けやPALビデオ入力を備えたその他のビデオディスプレイにも最適で、ディスプレイとして使用できます。