1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. モバイルシステム
  4. 大電流リレー出力を備えたモジュール型ミニコントローラー

大電流リレー出力を備えたモジュール型ミニコントローラー

移動車両での強力な管理

  • 診断機能付きの高性能で保護されたリレー出力
  • 外部結線を追加することなく、センサーとアクチュエーターを接続
  • 強力なCANインターフェースで様々な通信タスクに対応
  • 機械式の適用ecomatmobile Basicのコンセプトで取付けが容易
  • CODESYSを使用してIEC 61131-3に従って設定可能

ecomatmobileBasic
多くの小型モバイルアプリケーションでは、コントロールタスクの需要が増しています。モバイル用に、コストを最適化したモジュール型ミニコントローラーが必要とされています。
ifmは、BasicRelay、BasicController、BasicDisplayで構成されそれらがお互いに適応されたecomatmobileBasicを提供します。このベーシックコントローラーファミリーに、ベーシックコントローラーリレーが加わりました。特殊仕様として、診断機能付きの6つの保護された強力なリレー出力があり、モバイルマシンの大電流消費者に提供します。さらに多機能デジタル入力とアナログ入力を備え、アプリケーションソフトウェアから設定可能です。ベーシックコントローラーリレーはIEC61131-3準拠のCODESYSソフトウェアで自由に設定可能です。