1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. IIoTソフトウェア
  4. IO-LinkマスタからのIO-Linkパラメータ設定

IO-LinkマスタからのIO-Linkパラメータ設定

LR DEVICE :IO-Linkマスタ経由でのIO-Linkデバイスパラメータ設定ソフトウェア

  • 簡単で迅速なifmのIO-Linkマスタ、IO-Linkデバイス パラメータ設定ソフトウェア
  • 見やすい表示
  • 簡単で迅速なデバイスパラメータ設定(1対多接続)
  • 設定したパラメータをファイル保存可能
  • IO-Linkデバイスの自動認識(他社製も含む)
  • IODDをIODD-Finderプラットフォームから直接インポート*)
    *) インターネット接続が利用できる場合

特徴

  • オンラインおよびオフラインのパラメータ設定
  • すべてのIO-Linkデバイスをサポート(IO-Link V1.0およびV1.1規格)
  • サポートされる全言語でソフトウェアとパラメータを説明
  • すべてのパラメータの内容を詳細にテキストで説明
  • パラメータセットはトピックごとにグループ化
  • ifm IO-Linkマスタのパラメータ設定 (AL1XXシリーズ)
  • 最新のifm IO-Linkデバイスおよびアクチュエーターをサポート
  • ネットワーク経由のデバイスのパラメータ設定

メリット

  • プロセス値の種類ごとに適した表示で視覚化
  • セットアップ時間を短縮
  • デバイス交換プロセスを最適化
  • パラメータセットをペーパーレスで記録

プロセス値をグラフィック表現

  • プロセス値同士、およびプロセス値とスイッチング出力とをグラフで比較
  • プロセス値をシンプルで見やすく表示
  • プロセス値をテーブルにエクスポート

ドキュメンテーションとアーカイブ

  • パラメータセットの保存とロード
  • パラメータセットをPDFファイルとして出力

デバイスの検出

  • IO-Linkマスタおよび接続されているIO-Linkセンサー / アクチュエーターを自動検出
  • 必要なIODDの自動インポート*)
  • 特徴的なセンサー値の表示
  • 互換性のないデバイスを認識することにより、正しいパラメータ伝送を保証
  • IODDファイルの新規追加と更新

特徴

  • ネットワーク経由でのifm IO-LinkマスタとIO-Linkデバイスのパラメータ設定
  • パラメータを複数のデバイスに同時に同期して書き出し
  • ヘルプテキストと値の制約でパラメータ入力段階をサポート
  • デバイスのデフォルト値のリストアが可能
  • IO-Linkの通信品質の表示
  • 機器ごとにタグテキストを設定可能(アプリケーション固有のタグ)
  • マウスクリックでIODDを追加、更新、およびクリア(他社製も含む)*)
    *) インターネット接続が利用できる場合

自由設定可能なLINERECORDERモジュールで、センサー値をさらに処理
ソフトウェアフレームワークLINERECORDERは、センサーからの情報回路をMEシステムおよび (SAPなどの) ERPソリューションとの接続を容易にします。

システム条件:

  • Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016
  • CPU Intelデュアルコア2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB のハードディスク空き容量
  • Webブラウザー
    Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge