1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. モーションコントロールユニット
  4. タッチディスプレイ付きパルス分析システム

タッチディスプレイ付きパルス分析システム

多機能ディスプレイ: スピード、時間、カウンター

  • はっきり読みやすいディスプレイ
  • スイッチング出力x4および/またはアナログ出力 (VまたはmA)
  • 250 kHz入力周波数
  • PNP、NPN、NAMUR入力
  • タッチディスプレイとクリアなテキストで直観的な操作

汎用パルス分析
多機能ディスプレイにFAにおける様々な測定値を表示します。 間隔測定の原理を使用して入力パルスを処理します。
倍率を使用して(回転)速度や処理時間などを 計算して表示し、アナログ信号に変換できます。
カウンターまたは業務用タイマーとしても使用できます。

高性能
5種類の動作モードと、オプションのアナログおよびスイッチング出力に加えて、便利なディスプレイを備え、この多機能分析システムはFAにおける様々なアプリケーションに適しています。