You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. モーションコントロールユニット
  4. アナログ信号用の分析システムとディスプレイ

アナログ信号用の分析システムとディスプレイ

分散型ディスプレイ、アナログ信号の前処理と変換

  • 値を監視するミニディスプレイ
  • 赤/緑の色変化ではっきり見やすいディスプレイ
  • コンパクトな形状ながらIP 67の保護等級
  • IO-Linkからのパラメータ設定
  • アナログ測定値をIO-Link通信に変換

アナログ信号を一目で
コンパクトなコネクター式機器をアナログセンサーの接続ケーブルに挿入するだけのシンプルさ (4~20 mA)。 測定値をローカルに表示します。 トランジスタ出力がスイッチングするスイッチポイントや限界値を設定できます。 ディスプレイの色の変化(赤/緑) で間違いなく明白に示します。 プロセス状態が不安定な場合や運転トラブルの際、高い信頼度で信号を送ります。

インダストリー4.0対応のコンバータ
特殊機能の信号変換を備えています。 しきい値ディスプレイでアナログ信号をデジタルIO-Link信号に変換します。 現在、ほとんどすべての現代的な産業環境やインダストリー4.0アプリケーションで必要とされています。