1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. モーションコントロールユニット
  4. ACネットワークでセンサー信号を変換するスイッチング増幅器

ACネットワークでセンサー信号を変換するスイッチング増幅器

センサー信号をリレー出力に変換

  • 広い電源電圧範囲を内蔵
  • 狭い場所にも設置できる小型デザイン
  • プラグインネジ端子式のため取付けが簡単
  • PNP/NPN 切換え可能
  • 1チャンネルまたは2チャンネルタイプ

高い負荷電流に対応可能なリレー
従来型センサーのトランジスタ出力は低い負荷電流に対応するように設計されています。大電流またはACでスイッチングさせたい場合、ユーザーはスイッチング増幅器を使用する必要があります。
スイッチング増幅器は出力リレーを制御するためにセンサー信号を使用します。

フレキシブルで省スペース
ifm社は1チャンネルまたは2チャンネルタイプのスイッチング増幅器を提供しています。増幅器はAC110~240Vの広い電源電圧範囲を備え、接続されているセンサーにDC24Vの電圧を供給します。新しいスイッチング増幅器は、制御盤内でわずかなスペースだけを必要とするそのスリムなデザインが特徴です。